Danfoss logo
071N4117_BFPM61_L

Bombas, BFPM 61 LE-S

071N4106

Tipo de producto: BFPM 61 LE-S, Salida de boquilla/presión: L, Tensión de bobina [V]: 220 - 230, CA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 o 2 etapas1 etapa modulación
AceiteBio/Kerosene/Light
Ajustes de presión de fábrica [bar]32.0 bar
Aprobado por ULNo
Área del filtro [cm²]11.0 cm²
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Capacidad [l/h]24.00 L/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de tuberías2 vías
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de bobina [W]9 W
Consumo de energía [W]40.0 W
Contiene bateríasNo
Corriente de bobinaCA
DescripciónBFPM61 L3 LE-S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del eje [mm]8.000 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Función de cierreCorte
Grado de protecciónIP40
Grupo de capacidad0-24
Grupo de productosBombas
HomologaciónCEUKCAIntertek Semko
Intervalo de capacidad [l/h] [Max]24 L/h
Intervalo de capacidad [l/h] [Min]0 L/h
Marcado CEYes
Material DescriptionFuel pump BFPM B 61 L3 LE-S, I-Pack
Mezcla de biocombustible100
N.° de expediente SCIP0e58cc83-eff4-4cee-9742-a70c654ed4fe
Nivel de filtrado [µm]200
Nombre del producto en el expediente SCIPOil pump BFPM 61 L3
Número de fases1
ObservacionesLa rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba.
Característica
Valor
Par de arranque [Nm] [Max]0.10 N-m
Placas/chaveta en el eje1 placa
Presión [bar] [Max]28.00 bar
Presión [bar] [Min]5.00 bar
Presión línea de alimentación [bar] [Max]2 bar
Presión queroseno [bar] [Max]12 bar
Product line02
Punto de definición [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
RemarksTo be operated with BFPM controller
RotaciónL
Salida de boquilla/presiónL
SerieBFPM
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]240.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]220.0 V
Tensión de bobina [V]220 - 230
Tensión pico de alimentación [V] [Max]253.0 V
Tensión pico de alimentación [V] [Min]207.0 V
Tipo de actuadorNC (normalmente cerrada)
Tipo de filtroCartucho
Tipo de productoBFPM 61 LE-S
Vacío de la línea de succión [bar] [Max]0.4 bar
Velocidad [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidad [rpm] [Min]400 rpm
Velocidad de la bomba de aceite [op/min]3450 op/min
Viscosidad [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosidad [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.97 Kilogramo
Peso neto1.969 Kilogramo
Volumen2.002 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425090578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm