Danfoss logo
SD 030F4030

Boquillas de pulverización, SD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 60 °, Sólido

030F6030

1.75GAL 60SD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidad [kg/h]6.69 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]1.75 gal/h
CEN
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción1.75GAL 60SD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaRedondo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Característica
Valor
Malla del filtro120
Marca del patrón de pulverizaciónSD
Marcado CENo
Material Description1.75GAL 60SD
N.° de expediente SCIP8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
Nombre del producto en el expediente SCIPD-Steel Nozzles - SD
Patrón de pulverizaciónSólido
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroFiltro de acero inoxidable
Tipo de materialAcero
Tipo de productoSD
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.029 Kilogram
Peso neto0.025 Kilogram
Volumen0.016 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702425064272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm