Estación de válvulas, ICF 20-6-5MB
027X2993
Estación de válvulas, Tipo de producto: ICF 20-6-5MB, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero
027X2993
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cable | 334.00 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(b) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Soluciónde control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICF 20-6-5B, 3/4'' SW W/MOTOR, RS485 |
| N.° de expediente SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nombre de producto | Estación de válvulas |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ICF |
| Norma de conexión | ASME B 16.11 |
| Piezas incluídas | ICAD 600 y cable |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 20 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tipo de conexión | Manguitos soldar acero |
| Tipo de producto | ICF 20-6-5MB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.38 Kilogramo |
| Peso neto | 14.373 Kilogramo |
| Volumen | 16 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |