Danfoss logo
Estación de válvulas, ICF 50-4-48H40, 50 mm, Norma de conexión: EN 10220-product-details

Estación de válvulas, ICF 50-4-48H40, 50 mm, Norma de conexión: EN 10220

027L5069

Tamaño conexión [mm]: 50, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: ZnCr04, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Aprobado por ULYes
Cantidad de puertos de desescarche [uds.]2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Código de tipo ICFICF-50-4--50SSXF5H2RBXXXX2QXX
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónLISTADO POR C UL USCEEACTÜVUA
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Marcado CEYes
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-48H40
Característica
Valor
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Filtro FIA 50
Módulo 3Válvula de control
Módulo 4Válvula de regulación
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónEN 10220
Número de conexiones laterales [uds]2 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZnCr04
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]50 mm
Tamaño de conexión [in]2 in
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de módulo 1SVA-S 50
Tipo de módulo 2150Μ-PLEATED
Tipo de módulo 3ICSH 50-40
Tipo de módulo 4REG-SB 50
Tipo de productoICF 50-4-48H40
Ubicación de conexión lateralP1-P3
Ubicación del puerto de desescarcheP2-P4

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto39.5 Kilogramo
Peso neto26.01 Kilogramo
Volumen169.92 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162849682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm