Danfoss logo
Valve station ICF 20-4-16LD

Estación de válvulas, ICF 20-4-16LF, NeoCharge, 20 mm, Norma de conexión: EN 10220

027L4678

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Rango de temperatura [°C]: -45 - 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónCETÜVUAUKCAUL
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]122 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-49 °F
MarcaNeoCharge
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValve station ICF 20-4-16LF
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula de expansión electrónica
Característica
Valor
Módulo 4Válvula de cierre/retención
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónEN 10220
Número de conexiones laterales [uds]4 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R507AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]20 mm
Tamaño conexión puerto lateral [in]3/8 in
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de conexión puerto lateralG
Tipo de módulo 1ICFS 20
Tipo de módulo 2ICFF 20
Tipo de módulo 3ICFL 20F
Tipo de módulo 4ICFN 20
Tipo de productoICF 20-4-16LF
Ubicación de conexión lateralP2-P3-P5-P6

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.247 Kilogramo
Peso neto6.768 Kilogramo
Volumen20.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255144021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm