Estación de válvulas, ICF 15 EVRAT-ICFA 20B, 15 mm
027L4565
Tamaño conexión [mm]: 15, Tipo de conexión: Brida, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 42, Rango de temperatura [°C]: -40 - 105
027L4565
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | BridasAccesorios ICF |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(b) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Soluciónde control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas multifunción |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEACUA |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 221 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | Valve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20-B |
| Módulo 2 | Filtro |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo 3 | Válvula solenoide |
| Módulo 4 | Apertura manual |
| N.° de expediente SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nombre de producto | Estación de válvulas |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ICF |
| Norma de conexión | NA |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 42.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 610 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Recubrimiento de la superficie | Zn (TLP) |
| Refrigerante(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| Reparable | Repuestos ICF |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 15 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1/2 inch |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexión | Brida |
| Tipo de módulo 2 | ICFF 15 |
| Tipo de módulo 3 | ICFA 20B |
| Tipo de producto | ICF 15 EVRAT-ICFA 20B |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.683 Kilogramo |
| Peso neto | 3.3 Kilogramo |
| Volumen | 6.248 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |