Danfoss logo
ICF spare part - Blind plug for side ports - SOC connection only

Repuesto, ICF 20 - 40, Ciego

027L1268

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICF 20 - 40, Designación de tipo: Ciego

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoCiego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosICF spare parts
Característica
Valor
Material DescriptionBlind for sideconnection, 3/8" NPT
Nombre de productoBlind
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]3/8
Tipo de conexiónNPT
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productoPara puertos laterales
Utilizado para el productoICF 20 - 40

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.048 Kilogramo
Peso neto0.046 Kilogramo
Volumen0.051 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428234818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm