Danfoss logo
ETS 6 coil

Bobina de válvula de expansión elec., ETS 6

034G5180

Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Utilizado para el producto: ETS 6, Conector eléctrico: JST XHP-5, Longitud del cable [m]: 2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Aprobado por ULYes
Cable78.70 in
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Clase de aislamientoE
Clase ULUL CLASS 105 (A)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conector eléctricoJST XHP-5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]3.0 W
Contiene bateríasNo
Controladores compatibles de DanfossEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de productosVálvulas de expansión
Característica
Valor
HomologaciónCQCEACRoHSUL
Long. tubo protección [mm]1900.0 mm
Longitud del cable [m]2.000 m
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/60
N.° de expediente SCIPf5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Nombre de productoBobina de válvula de expansión elec.
Nombre del producto en el expediente SCIPElectric control valve coil(8)
Nombre del programa de piezasETS 6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual034G5185
Rango de corriente [A]0.26 A
ReparableNo
Resistencia de bobina [ohmios]46.0 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo de productoETS 6
Utilizado para el productoETS 6

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.197 Kilogramo
Peso neto0.11 Kilogramo
Volumen0.999 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428986601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm