Danfoss logo
WEB034G1500

Bobina de válvula de expansión elec., ETS 5M

034G3877

Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Utilizado para el producto: ETS 5M, Conector eléctrico: JST XHP-6, Longitud del cable [m]: 4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Cable157.48 in
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Clase de aislamientoB
Conector eléctricoJST XHP-6
Consumo de energía [W]2.8 W
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas de expansión
Long. tubo protección [mm]3800.0 mm
Característica
Valor
Longitud del cable [m]4.000 m
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 4.0m 6Pin Reverse I
Nombre de productoBobina de válvula de expansión elec.
Nombre del programa de piezasETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de corriente [A]0.24 A
ReparableNo
Resistencia de bobina [ohmios]50.0 Ohm
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo de motorUni-polar
Tipo de productoETS 5M
Utilizado para el productoETS 5METS 5T

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.204 Kilogramo
Peso neto0.165 Kilogramo
Volumen0.984 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255253044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm