Danfoss logo
SNV - 148B3768, 148B4210, 148B4223

Válvula con indicador, SNV-ST

148B3768

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Anillode corte

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SNV
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de aguja de cierre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalBi-flow
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónEACLLC CDC TYSKTÜV
Intervalo de temperatura [°C] [Max]200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Característica
Valor
Longitud de entrada [in]4 in
Longitud de entrada [mm]100 mm
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionSNV-ST CD 10-W100 VALVULA C
Nombre de productoVálvula con indicador
Norma de conexiónDIN 3861DIN 3901EN 10220
Pintura de colorCr3 / TLP
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Producto igual148B4210
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos SNV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de salida [mm]10.0 mm
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaAnillode corte
Tipo de productoSNV-ST
Versión válvulaRamal extendido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.726 Kilogramo
Peso neto0.58 Kilogramo
Volumen2.858 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428179201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm