Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Manguito, OUB 4

040B0256

Manguito, Utilizado para el producto: OUB 4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Contiene bateríasNo
Designación de tipoManguito
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios para la gestión del aceite
Material DescriptionCONEXION OUB-4 P/R-5/8
N.° de expediente SCIPe5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Nombre de productoManguito
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPAccessory for OUB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]16 mm
Tamaño de conexión [in]5/8 in
Tipo de conexiónAbocardada
Tipo de productoAccessory
Utilizado para el productoOUB 4

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.27 Kilogramo
Peso neto0.259 Kilogramo
Volumen0.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422015871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm