Danfoss logo
Repuesto, Kit de actuador-product-details

Repuesto, Kit de actuador

034G3681

Tipo de producto: Repuesto, Designación de tipo: Kit de actuador, Código

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Característica de caudalS-shape
Conex. elect.M12
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoKit de actuador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosPiezas de repuesto para válvulas eléctricas
HomologaciónUL ReconocidoCECMIMCRNEACUKCA
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L S
N.° de expediente SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Nombre de productoCódigo
Nombre del producto en el expediente SCIPETS 250-800/KVS 42
Presión de trabajo máx. [bar]37.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoETS 500L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.96 Kilogramo
Peso neto0.96 Kilogramo
Volumen6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162506981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm