Repuesto, ETS 250L, Kit de actuador
034G3615
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ETS 250L, Designación de tipo: Kit de actuador, Código
034G3615
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Característica de caudal | S-shape |
| Conex. elect. | M12 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Kit de actuador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Piezas de repuesto para válvulas eléctricas |
| Homologación | UL ReconocidoCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 250L S |
| N.° de expediente SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Nombre de producto | Código |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ETS 250-800/KVS 42 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 37.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 536 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | ETS 250L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.077 Kilogramo |
| Peso neto | 0.752 Kilogramo |
| Volumen | 6.248 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162288771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |