Danfoss logo
Brida, 350 mm, Soldar acero a tope-product-details

Brida, 350 mm, Soldar acero a tope

027N1024

Norma de conexión: EN10220, Especif. material: Acero

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaRedondo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosFlanges
Material DescriptionFlanges DN350
Nombre de productoFlange set
Característica
Valor
Norma de conexiónEN10220
Piezas incluídas2 bridasJuntasBoltNiuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Tamaño conexión [mm]350 mm
Tamaño de conexión [in]14 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoAKE+

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto132 Kilogramo
Peso neto117 Kilogramo
Volumen240 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm