Danfoss logo
ICAD-B Cable set 3m (3x cables)-product-details

ICAD-B Cable set 3m (3x cables)

027H0465

ICAD-B Cable set 3m (3x cables), Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cable118.11 in
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoM12 cable set, 3 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosICAD accessories
Longitud del cable [m]3.000 m
Material DescriptionICAD-B Cable set 3m (3x cables)
Nombre de productoCable
Piezas incluídas4 pines hembra4 pines macho8 pines hembra
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]12 mm
Tipo de conexiónM
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.564 Kilogramo
Peso neto0.226 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen6.248 Litro
EAN/UPC5715162599020