Repuesto, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Junta
011L4017
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Designación de tipo: Junta, Junta
011L4017
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 300 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Junta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Especif. material | Cobre |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Repuestos genéricos |
| Material Description | 300 PCS.B 2-6 CU-RING |
| Nombre de producto | Junta |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 10 mm |
| Tamaño de conexión | B2-6 |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 in |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.52 Gramo |
| Peso neto | 0.499 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.001 Litro |
| EAN/UPC | 5702422053804 |