Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

Válvula de alivio de seguridad, SFV 25, G, 22 bar

2416+242

Ajuste de presión [bar]: 22, Tipo de conexión: G, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión [bar]22 bar
Ajuste de presión [psig]319 psig
Área de flujo [mm2]415.0 mm²
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIV
Certificado de presiónCertificado Danfoss incluido
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Coef. de desc. certificado0.48 kg
Conexión interna/externaExterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de alivio de seguridad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de flujo [in]0.906 in
Diámetro de flujo [mm]23.0 mm
Diámetro nominalDN < 25
DirecciónPaso en ángulo
Flow area [in2]0.643 in²
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Característica
Valor
Grupo de productosVálvulas de seguridad - alivio
HomologaciónCEEACTSUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-22 °F
Lift [mm]4.50 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionVALVULA SFV 25 T 22 BAR
Nombre de productoVálvula de alivio de seguridad
Norma de conexiónISO 228-1
Observaciones0
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño de conexión [in]1 in
Tamaño de conexión de entrada [in]1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [in]1 1/2 in
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tipo de conexiónG
Tipo de productoSFV 25

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.01 Kilogramo
Peso neto3.946 Kilogramo
Volumen2.219 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428192675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm