Danfoss logo
Válvula de alivio de seguridad, SFA 10, G-product-details

Válvula de alivio de seguridad, SFA 10, G

148F4275

Tipo de conexión: G

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión [psig]400 psig
Aprobación estándarBPVC VIII-1BPVC XIII
Área de flujo [mm2]36.3 mm²
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Capacity Mass flow [lbm/min]30,4 lbm/min
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de flujo [in]0.268 in
Diámetro de flujo [mm]6.8 mm
DirecciónPaso en ángulo
EquipamientoCaperuza
Flow area [in2]0.056 in²
Flow capacity [SCFM]405 SCFM
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de seguridad - alivio
HomologaciónASME
Intervalo de temperatura [°C] [Max]100 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Lift [mm]2.30 mm
Material DescriptionSFA 10 T 2400 Safety valve
Nombre de productoVálvula de alivio de seguridad
Norma de conexiónISO 228-1
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]10 mm
Tamaño de conexión [in]3/8 in
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]10.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]3/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm]15.0 mm
Tipo de conexiónG
Tipo de productoSFA 10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.121 Kilogramo
Peso neto1.041 Kilogramo
Volumen1.289 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255094654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm