Danfoss logo
BSV safety relief valve

Válvula de alivio de seguridad, BSV 8, G, 22 bar

2416+210

Tipo conex. entrada: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión [bar]22 bar
Ajuste de presión [psig]319 psig
Área de flujo [mm2]50.0 mm²
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIV
Certificado de presiónTÜV certificate included
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Coef. de desc. certificado0.43 kg
Conexión interna/externaExterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de alivio de seguridad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de flujo [in]0.315 in
Diámetro de flujo [mm]8.0 mm
Diámetro nominalDN < 15
DirecciónPaso en ángulo
Flow area [in2]0.078 in²
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de seguridad - alivio
HomologaciónCEEACUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-22 °F
Característica
Valor
Lift [mm]1.45 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionVALVULA DE SEGURIDAD 22 BAR BSV 8 T 322
Nombre de productoVálvula de alivio de seguridad
Norma de conexiónISO 228-1
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango temp. con POV [°C] [máx.]100 °C
Rango temp. con POV [°C] [mín.]-50 °C
Rango temp. con POV [°F] [máx.]212 °F
Rango temp. con POV [°F] [mín.]-58 °F
Rango temp. con válvula de seguridad [°C] [máx.]100 °C
Rango temp. con válvula de seguridad [°C] [mín.]-30 °C
Rango temp. con válvula de seguridad [°F] [máx.]212 °F
Rango temp. con válvula de seguridad [°F] [mín.]-22 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]8 mm
Tamaño de conexión [in]5/16 in
Tamaño de conexión de entrada [in]3/4
Tamaño de conexión de salida [in]1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tipo conex. entradaG
Tipo de conexiónG
Tipo de productoBSV 8

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.62 Kilogramo
Peso neto1.563 Kilogramo
Volumen1.265 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428192941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm