Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 76, Soldadura

027H6124

Tipo de conexión: Soldadura, Material de conexión: Acero, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120, Utilizado para el producto: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
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
Funcionamiento de la válvulaMódulo de función
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónEAC
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
MarcaICV Flexline
Característica
Valor
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionICV 65 76 SD Valve housing
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasICLXICMICS
Norma de conexiónEN 1254-1
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]76 mm
Tamaño de conexión [in]2 5/8 in
Tipo de conexiónSoldadura
Tipo de productoICV 76
Utilizado para el productoICLX 65ICM 65ICS 65

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.027 Kilogramo
Peso neto7.395 Kilogramo
Volumen22.179 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428242592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm