Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Válvula de expansión termostática, TEA 85-55, R717

068G6008

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Capacidad nominal R717 [kW]: 190, Material del cuerpo: Fundición GGG40.3, Tipo de conexión: Soldar acero, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosBridas
Ajustede recalentamientoAjustable
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW]190.0 kW
Capacidad nominal R717 [TR]55.0 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
Condiciones cap. nominal [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Condiciones cap. nominal [SI]Subenfriamiento = 4Ktevap=15°Ctcond=32 °C
Conexión de equilibrioManguito soldar 6,5mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula expans. termostática
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEAC
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]0 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]32 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Long. tubo capilar [in]192.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]5000 mm
Material del cuerpoFundición GGG40.3
Material DescriptionVALVULA TEA 85-55
N.° de expediente SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTEA TEAT
Piezas incluídasManguito soldar
Presión de prueba Max. [bar]28.5 bar
Presión de prueba máx. [psig]413.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]19.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]276 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R717
ReparableRepuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Tipo conex. igualaciónM
Tipo de conexiónSoldar acero
Tipo de productoTEA 85-55

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.12 Kilogramo
Peso neto3.098 Kilogramo
Volumen6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422012962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm