Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Válvula de flotador, SV 3E

027B0081

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 65, Descripción del producto: Válvula de flotador, Homologación: LLC CDC TYSK; CE; EAC

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW]10.00 kW
Capacidad nominal R134a [TR]2.84 TR
Capacidad nominal R22 [kW]13.00 kW
Capacidad nominal R22 [TR]3.70 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW]9.70 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR]2.76 TR
Capacidad nominal R717 [kW]64.0 kW
Capacidad nominal R717 [TR]18.2 TR
CategoríaI
Condiciones cap. nominal [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condiciones cap. nominal [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de flotador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
Float housig materialSteel
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido12
Característica
Valor
Grupo de productosVálvulas reguladoras del nivel de líquido
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max]65 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]149 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Marcado CEYes
Material de conexiónLow temperature, steel
Material del cuerpoAcero de baja temperatura
Material DescriptionSV3-E FLOAT VALVE
N.° de expediente SCIP5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Nombre de productoVálvula de flotador
Nombre del producto en el expediente SCIPSV
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1270R170R290R600R600aRE170
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de conexión de línea pilotoWelding
Tipo de productoSV 3E
Valor Cv [gal/min]0.160 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.140 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.608 Kilogramo
Peso neto7.035 Kilogramo
Volumen20.671 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428292184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm