Válvula de expansión electrónica, ETS 5M35S
034G6555
PVE, Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 70, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 158, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg.
034G6555
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electric valve accessories |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Capacidad nominal R410A [kW] | 36.00 kW |
| Capacidad nominal R410A [TR] | 10.24 TR |
| Característica de caudal | Lineal |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | MOPAGPOEPVE |
| Condiciones cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Controladores compatibles de Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Estilo de config. de diseño | L |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fuga máx.[cm³/min] | 500 cm³/min |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Humedad relativa (HR) [%] [máx.] | 95 % HR |
| Humedad relativa (HR) [%] [mín.] | 0 % HR |
| Material de conexión | Cu-plated SS |
| Material Description | ETS 5M35S Elec. exp. valve L 12x12 ODM |
| MaxOPD inverso [bar] | 42 bar |
| MaxOPD inverso [psi] | 609.0 psi |
| Modo de paso | 1-2 excitación (medio paso)2-2 excitación (paso completo) |
| N.º total de pasos | 480 (medios pasos) |
| Nombre de producto | Válvula de expansión electrónica |
| Nombre del programa de piezas | ETS 5M |
Característica | Valor |
|---|---|
| Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicioBobina manual |
| OPD máx. [bar] | 42.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 609 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 710 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Pulsos de apertura de válvula con flujo inverso | 55 ± 16 steps |
| Pulsos de apertura de válvula con flujo normal | 55 ± 16 steps |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] | 70 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] | -30 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] | -22 °F |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del orificio [mm] | 3.50 mm |
| Tamaño entrada [in] | 1/2 pulg. |
| Tamaño salida [in] | 1/2 pulg. |
| Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 70 °C |
| Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -30 °C |
| Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 158 °F |
| Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -22 °F |
| Tipo de conexión | Soldar, ODM |
| Tipo de motor | Motor de etapas de imanes permanentes |
| Tipo de producto | ETS 5M35S |
| Versión válvula | V2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.056 Kilogramo |
| Peso neto | 0.039 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.253 Litro |
| EAN/UPC | 5715255007296 |