Danfoss logo
Válvula servoaccionada por piloto, ICS 25-25-M-product-details

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 25-25-M

148X0030

Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tapa superior: 1 módulo de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conexión de entrada estándarSocket weld
Contiene bateríasNo
DescripciónICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Descripción del productoRegulador de control electrónico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material de conexiónAcero
Material DescriptionICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 16.11
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Característica
Valor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]19.5 psig
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño de conexión [in]25 mm
Tamaño de conexión de entrada [in]1in
Tamaño de conexión de entrada [mm]25.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]1in
Tamaño de conexión de salida [mm]25.0 mm
Tapa superior1 módulo de función
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de productoICS 25-25-M
Tipo de puerto-PCVE-L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Volumen22.493 Litro