Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

Válvula de regulación de presión, OFV-SS 25

148G3195

Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 52

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de desbordamiento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónEACUA
Intervalo de temperatura [°C] [Max]150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material DescriptionOFV-SS 25 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR
Nombre de productoVálvula de regulación de presión
Característica
Valor
Norma de conexiónEN 10220
Pintura de colorGris
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]116.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]2.0 psig
Rango de presión de control [psig] [máx.]8.00 bar
Rango de presión de control [psig] [mín.]2.00 bar
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
ReparablePress. regul. valve spare part
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño de conexión [in]1 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]25.00 mm
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoOFV-SS 25
Valor Cv [gal/min] [máx.]1.744 gal/min
Valor Cv [gal/min] [mín.]0.000 gal/min
Valor Kv [m³/h] [máx.]1.500 m³/h
Valor Kv [m³/h] [mín.]0.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.376 Kilogramo
Peso neto2 Kilogramo
Volumen4.337 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428191340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm