Regulador de presión del cárter, KVL 22
034L1065
Tamaño entrada [mm]: 22, Tamaño salida [mm]: 22, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
034L1065
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Ajuste de fábrica[psig] | 29.0 psig |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
| Capacidad nominal R134a [kW] | 5.30 kW |
| Capacidad nominal R134a [TR] | 0.80 TR |
| Capacidad nominal R22 [kW] | 7.10 kW |
| Capacidad nominal R22 [TR] | 1.20 TR |
| Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Capacidad nominal R407C [kW] | 6.50 kW |
| Capacidad nominal R407C [TR] | 1.10 TR |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Indicador de sentido de flujo | Grabado, flecha en una dirección |
| Material Description | REGUL.PRES.ASPI.KVL-22 |
| Máx. banda P [bar] | 2.0 bar |
| Máx. Banda P [psi] | 29.0 psi |
| N.° de expediente SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Nombre de producto | Regulador de presión del cárter |
| Nombre del archivo de aprobación | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KV |
Característica | Valor |
|---|---|
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Presión de prueba Max. [bar] | 19.8 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 286.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 18.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 260 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 034L0045 |
| Rango de regulación [bar] [máx.] | 6.0 bar |
| Rango de regulación [bar] [mín.] | 0.2 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 87.00 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 3.00 psig |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -60 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 266 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -76 °F |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R513A |
| Reparable | Repuestos de válvulas KV |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 7/8 in |
| Tamaño entrada [mm] | 22.00 mm |
| Tamaño salida [in] | 7/8 in |
| Tamaño salida [mm] | 22.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | KVL 22 |
| Valor Cv [gal/min] | 3.700 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 3.200 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.34 Kilogramo |
| Peso neto | 0.338 Kilogramo |
| Volumen | 0.62 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |