Danfoss logo
KVL 22, solder version

Regulador de presión del cárter, KVL 22

034L0058

Tamaño entrada [mm]: 22, Tamaño salida [mm]: 22, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Ajuste de fábrica[psig]29.0 psig
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW]5.30 kW
Capacidad nominal R134a [TR]0.80 TR
Capacidad nominal R22 [kW]7.10 kW
Capacidad nominal R22 [TR]1.20 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW]6.30 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR]1.00 TR
Capacidad nominal R407C [kW]6.50 kW
Capacidad nominal R407C [TR]1.10 TR
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA
Indicador de sentido de flujoGrabado, flecha en una dirección
Material DescriptionREGUL.PRES.ASPI.KVL-22
Máx. banda P [bar]2.0 bar
Máx. Banda P [psi]29.0 psi
N.° de expediente SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nombre de productoRegulador de presión del cárter
Nombre del archivo de aprobaciónVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPKV
Característica
Valor
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Presión de prueba Max. [bar]19.8 bar
Presión de prueba máx. [psig]286.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]18.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]260 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual034L1065
Rango de regulación [bar] [máx.]6.0 bar
Rango de regulación [bar] [mín.]0.2 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]87.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]3.00 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-60 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-76 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R513A
ReparableRepuestos de válvulas KV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]7/8 in
Tamaño entrada [mm]22.00 mm
Tamaño salida [in]7/8 in
Tamaño salida [mm]22.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoKVL 22
Valor Cv [gal/min]3.700 gal/min
Valor Kv [m³/h]3.200 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.388 Kilogramo
Peso neto0.368 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.189 Litro
EAN/UPC5715162265161