4-way reversing valve, STF-0746G
061L1382
Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B
061L1382
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 pc |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Condición cap. 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Condición cap. 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | STF-0746G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD disponible | Yes |
| Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Estándar de resistencia a impactos | JIS C 60068-2-27 |
| Estilo de config. de diseño | B |
| Formato de empaquetado | Industrial pack |
| Fuga máx.[cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Grupo de productos | 4-way reversing valves |
| Homologación | CEUKCAVDE |
| Material de la conexión de proceso | Copper |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6 |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | 4-way reversing valve |
| Norma de prueba de vibración | JIS C 60068-2-6 |
| ODP mín. [bar] | 3.000 bar |
| OPD máx. [bar] | 31.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 450 psig |
| OPD mín. [psi] | 44.000 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 42.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 131 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 160 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
| Refrigerante(s) | R22R32R407CR410A |
| Tamaño conex. aspiración [in] | 1 1/8 |
| Tamaño conex. aspiración [mm] | 28.70 mm |
| Tamaño de conex evap./cond. [in] | 1 1/8 |
| Tamaño de conex. descarga [in] | 3/4 in |
| Tamaño de conex. descarga [mm] | 19.15 mm |
| Tamaño de conex. evap./cond. [mm] | 28,70 |
| Tipo de conex. descarga | FEMALE |
| Tipo de producto | STF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.684 Kilogramo |
| Peso neto | 1.32 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255003106 |