Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostato, KP98

060L202466

Función rearme: Manual máx., Función contacto: 2 SPST(NC), Tipo de sensor: Bulbo remoto, Grado de protección de la carcasa: IP30, Longitud del tubo capilar [mm]: 1016

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Clase de contacto16A resistiva, monofásica8 A resistiva, monofásicaCorriente de control: 120/240VCA 3ACorriente de control: 240VCC 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Conector de cable giratorio
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarANSI/ASME B1.20.1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial a rango de ajuste mín.[°C]14.0 °C
Diferencial a máx. rango de ajuste [°C]14.0 °C
Diferencial a máx. rango de ajuste [°F]25.0 °F
Diferencial a máx.rango de ajuste[K]14.0 K
Diferencial a rango de ajuste mín.[°K]14.0 K
Diferencial a rango de ajuste mín. [°F]25.0 °F
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
EquipamientoTubo cap. lado derecho 80in
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]40 in
Función contacto2 SPST(NC)
Función de rearma, lado derechoManual máx.
Función de rearme lado izquierdoManual máx.
Función rearmeManual máx.
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCECMIMEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Longitud del tubo capilar [mm]1016 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionKP98 TERMOSTATO SENSOR REMOTO 1,016M
Máx. temperatura sensor [°F]302.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]150 °C
N.° de expediente SCIPbdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat with Zink
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango temp. lado derecho [°C] [máx.]180 °C
Rango temp. lado derecho [°C] [mín.]100 °C
Rango temp. lado derecho [°F] [máx.]350 °F
Rango temp. lado derecho [°F] [mín.]210 °F
Rango temp. lado izquierdo [°C] [máx.]120 °C
Rango temp. lado izquierdo [°C] [mín.]60 °C
Rango temp. lado izquierdo [°F] [máx.]250 °F
Rango temp. lado izquierdo [°F] [mín.]140 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.NPSM 1/2 - 14
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 115 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialFijo
Tipo de productoKP98
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.68 Kilogramo
Peso neto0.62 Kilogramo
Volumen1.993 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428016797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm