Danfoss logo
KP5 Pressure Switch M-36_060-519691_060-535891_060-539266

Presostato, KP5

060-117191

Rango regulación [bar] Pe: 8 - 32, Diferencial [bar]: 1.8 - 6, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 35

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje36 Uds.
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)2
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándarDIN 8906
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [máx.]6.00 bar
Diferencial [bar] [mín.]1.80 bar
Diferencial [psi] [máx.]87.00 psi
Diferencial [psi] [mín.]26.00 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP44
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCEDNVGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Marcado CEYes
Material DescriptionPRESOSTATO KP-5
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Notas de aplicaciónNot applicable for liquid line
Presión de prueba Max. [bar] Pe35.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]510.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]510 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]32.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]8.00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]464.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]116.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoKP5

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.338 Kilogramo
Peso neto0.303 Kilogramo
Volumen0.571 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424497675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm