Presostato, KP17W
060-518666
Regulación lado izquierdo [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 32, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.7 - 4, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: SPDT+SPST(NO), Función de rearme lado izquierdo: Auto, Función de rearma, lado derecho: Auto
060-518666
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Categoría | IV |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de contacto | Terminal D: 50VA, 400VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 2 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
| Conexión de Presión estándar | DIN 8906 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Control de presión doble |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. lado derecho [bar] | 4.0 bar |
| Dif. lado derecho [psi] | 58.0 psi |
| Diferencial lado izquierdo [bar] [máx.] | 4.00 bar |
| Diferencial lado izquierdo [bar] [mín.] | 0.70 bar |
| Diferencial lado izquierdo [psi] [máx.] | 58.0 psi |
| Diferencial lado izquierdo [psi] [mín.] | 10.0 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPDT+SPST(NO) |
| Función de rearma, lado derecho | Auto |
| Función de rearme lado izquierdo | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP44 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | PRESOSTATO KP-17W |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe | 32.0 bar |
| Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe | 245 psig |
| Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe | 17.0 bar |
| Max. presión de trabajo,[psig] Pe | 464.0 psig |
| Máx. presión prueba lado dcho [bar] | 35 bar |
| Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar] | 20 bar |
| N.° de expediente SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPI |
| Notas de aplicación | Not applicable for liquid line |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 060-127566 |
| Rango de regulación lado izquierdo Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -13 °F |
| Refrigerante(s) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513AR515B |
| Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.] | 32.0 bar |
| Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.] | 8.0 bar |
| Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.] | 464.0 psig |
| Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.] | 116.0 psig |
| Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.] | 7.50 bar |
| Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.] | -0.20 bar |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | 6-14 mm |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de conixión de Presión | Abocardada |
| Tipo de producto | KP17W |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.512 Kilogramo |
| Peso neto | 0.435 Kilogramo |
| Volumen | 0.702 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428028073 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |