Danfoss logo
Pressure switch, KP15_060-128491

Presostato, KP15

060-128491

Regulación lado izquierdo [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 32, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.7 - 4, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: SPDT+SPST(NO), Función de rearme lado izquierdo: Auto

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Clase de contactoTerminal D: 50VA, 400VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándarEN 1254-1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl de presión doble
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. lado derecho [bar]4.0 bar
Dif. lado derecho [psi]58.0 psi
Diferencial lado izquierdo [bar] [máx.]4.00 bar
Diferencial lado izquierdo [bar] [mín.]0.70 bar
Diferencial lado izquierdo [psi] [máx.]58.0 psi
Diferencial lado izquierdo [psi] [mín.]10.0 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT+SPST(NO)
Función de rearma, lado derechoManual máx.
Función de rearme lado izquierdoAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCEDNVGLLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Marcado CEYes
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/32
Característica
Valor
Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe35.0 bar
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe245 psig
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe17.0 bar
Max. presión de trabajo,[psig] Pe510.0 psig
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Notas de aplicaciónNot applicable for liquid line
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación lado izquierdo Pe6 inHg - 108 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.]32.0 bar
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.]8.0 bar
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.]464.0 psig
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.]116.0 psig
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.]7.50 bar
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.]-0.20 bar
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODF
Tipo de productoKP15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.526 Kilogramo
Peso neto0.464 Kilogramo
Volumen1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424498306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm