Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Presostato, CKB

061Z5007

Función rearme: Manual, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 143

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Activ.presión alto [bar]54.00 bar
Activ.presión alto[psi]783 psi
Cantidad por formato de embalaje25 Uds.
Categoria del rango de presiónAlta presión
Clase de contactoAC=6 A, 250 V
Clave de especificaciónCKB-2UCBM5007
Comentarios conex. eléctricasDIN plug not included
Conex. elect.Pala DIN
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeManual
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónC UL US UL60730CE 0035
Longitud de la conexión de presión [in]1.69 in
Longitud de la conexión de presión [mm]43 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBM5007
Característica
Valor
Nombre de productoPresostato
Notas de conexión de presiónDepresor
Presión activ. bajo [bar]30.00 bar
Presión activ. bajo [psi]435 psi
Presión de trabajo máx. [bar]143.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2074 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]302 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R744
Tamaño conexión Presión1/4 in
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoCKB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Kilogramo
Peso neto0.214 Kilogramo
Volumen0.542 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424693367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm