Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Presostato, CKB

061Z4010

Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 143

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Activ.presión alto [bar]46.00 bar
Activ.presión alto[psi]667 psi
Cantidad por formato de embalaje25 Uds.
Categoria del rango de presiónAlta presión
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC=6 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónCKB-2UCBA4010
Comentarios conex. eléctricasDIN plug not included
Conex. elect.Pala DIN
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Longitud de la conexión de presión [in]1.69 in
Longitud de la conexión de presión [mm]43 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4010
Nombre de productoPresostato
Notas de conexión de presiónDepresor
Presión activ. bajo [bar]36.00 bar
Presión activ. bajo [psi]522 psi
Presión de trabajo máx. [bar]143.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2074 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]302 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión Presión1/4 in
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoCKB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Kilogramo
Peso neto0.214 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.573 Litro
EAN/UPC5702424693275