Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s I_014L0035, 014L0041, 014L0182

SGP 10s N, Visor de líquido, Soldar, ODF, 10 mm, Soldar, ODF, 10 mm

014L0190

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 10, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 54

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Amarillo: con. humedad mín. a 25°CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje54 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 Evaluación de fuente de igniciónSí
EPD disponibleYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosVisores de líquido
HomologaciónLISTADO POR C UL USEAC
Indicador de humedadIndicador N
Intervalo de temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Característica
Valor
Material DescriptionSGP 10s N Sight Glass I/54
N.° de expediente SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nombre de productoVisor de líquido
Nombre del archivo de aprobaciónINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación ULINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP with indicator
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual014L0192
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes homologados por ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [mm]10.00 mm
Tamaño salida [mm]10.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoSGP 10s N
Verde: con. humedad máx. a 25°CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.137 Kilogramo
Peso neto0.095 Kilogramo
Volumen0.417 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428838900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm