Danfoss logo
Circuit diagram SG and SGP

SGP 19 N, Visor de líquido, Abocardada, 19 mm, Abocardada, 19 mm

014L0160

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 19, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 19, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricos
Amarillo: con. humedad mín. a 25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada interna/externaInterno
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosVisores de líquido
HomologaciónLISTADO POR C UL USEAC
Indicador de humedadIndicador N
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material de conexiónLatón
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionSGP 19 N Sight Glass I/20
N.° de expediente SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nombre de productoVisor de líquido
Nombre del archivo de aprobaciónINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Característica
Valor
Nombre del archivo de homologación ULINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP with indicator
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual014L0175
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes homologados por ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515B
ReparableNo
Salida interna/externaExterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in]3/4 pulg.
Tamaño entrada [mm]19.00 mm
Tamaño salida [in]3/4 pulg.
Tamaño salida [mm]19.00 mm
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. salidaAbocardada
Tipo de productoSGP 19 N
Verde: con. humedad máx. a 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.559 Kilogramo
Peso neto0.476 Kilogramo
Volumen0.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255100157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm