Danfoss logo
Pic. P45

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H62L-CZ, Número de placas: 48

111B8479

Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHeat pump
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoH62L-CZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoNull
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónCondensador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónCEEACUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Model No.62
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónNull
Número de placas48
Patrón de la placaZ
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1Null
Rango de tamaño conex. Q2Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3Null
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1H1"3/8H
Tamaño de conex. H2H1"3/8H
Tamaño de conex. H3H12.2
Tamaño de conex. H4H5/8A
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Null
Tipo conex. Q2Null
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Conexión para soldar
Tipo de conex. H2Conexión para soldar
Tipo de conex. H3Conexión para soldar
Tipo de conex. H4Conexión para soldar
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE H62L-CZ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.77 Kilogramo
Peso neto8.62 Kilogramo
Volumen6.782 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm