Danfoss logo
Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H118L-EZ, Número de placas: 66-product-details

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H118L-EZ, Número de placas: 66

111H0887

Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHeat pump
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Designación de tipoH118L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoNull
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónEvaporador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-66
Model no.118
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónNull
Número de placas66
Patrón de la placaZ
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]508 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1Null
Rango de tamaño conex. Q2Null
Rango de tamaño conex. Q3Null
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamaño de conex. H1T76.1
Tamaño de conex. H2T76.1
Tamaño de conex. H3H1"1/8
Tamaño de conex. H4H2"1/8
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Null
Tipo conex. Q2Null
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Conexión Victalulic
Tipo de conex. H2Conexión Victalulic
Tipo de conex. H3Conexión para soldar
Tipo de conex. H4Conexión para soldar
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE H118L-EZ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto28 Kilogramo
Peso neto25.4 Kilogramo
Volumen69.12 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255267386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm