Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40

111B9036

Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoD118L-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoStud
Formato de empaquetadoSingle pack
FunciónNull
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónCEEACKRAIAUA
Material de soldaduraCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-40
Model No.118
Nombre de productoMicro Plate heat exchanger
Nota de funciónNull
Número de placas40
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Rango de tamaño conex. Q1L1"1/4R
Rango de tamaño conex. Q2L1"1/4R
Rango de tamaño conex. Q3L1"1/4R
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q4L1"1/4R
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1G External thread connection
Tipo conex. Q2G External thread connection
Tipo conex. Q3G External thread connection
Tipo conex. Q4G External thread connection
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE D118L-H

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.6 Kilogramo
Peso neto18.3 Kilogramo
Volumen12.577 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715255011514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm