Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 46

111B9024

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónChiller
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoC62-CX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoStud
Formato de empaquetadoSingle pack
FunciónCondenser
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-46
Model No.62
Nombre de productoMicro Plate heat exchanger
Nota de funciónNull
Número de placas46
Patrón de la placaX
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]30.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Rango de tamaño conex. Q1N1E
Rango de tamaño conex. Q2N1E
Rango de tamaño conex. Q3Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3H5/8A
Tamaño de conex. H4H7/8E
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1R Internal thread connection
Tipo conex. Q2R Internal thread connection
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Solder connection
Tipo de conex. H4Solder connection
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C62-CX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9 Kilogram
Peso neto8.8 Kilogram
Volumen28.577 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715255011026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm