Danfoss logo
Pic. AA

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C262L-CZD, Número de placas: 106

111B7989

Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Enfriadora, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónEnfriadora
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoC262L-CZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoNull
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónCondensador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónCEEACUA
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-106(53/26+26)
Model No.262
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónNull
Número de placas106
Patrón de la placaZD
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1Null
Rango de tamaño conex. Q2Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3H7/8E
Rango de tamaño conex. Q4H1"1/8J
Rango de tamaño conex. Q5H7/8E
Rango de tamaño conex. Q6H1"1/8J
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1H3"1/8D
Tamaño de conex. H2H3"1/8D
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Null
Tipo conex. Q2Null
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Conexión para soldar
Tipo conex. Q6Conexión para soldar
Tipo de conex. H1Conexión para soldar
Tipo de conex. H2Conexión para soldar
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C262L-CZD

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto102 Kilogramo
Peso neto101.6 Kilogramo
Volumen236.192 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162984925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm