Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228
111B8061
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8061
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Chiller |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
| Categoría | III |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | C129L-CZ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Equipamiento | FeetStud |
| Formato de empaquetado | Single pack |
| Función | Condenser |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Homologación | CEEACUA |
| Material de soldadura | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56) |
| Model No. | 129 |
| Nombre de producto | Micro Plate heat exchanger |
| Nota de función | Null |
| Número de placas | 228 |
| Patrón de la placa | Z |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 711 psi |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Rango de tamaño conex. Q1 | H2"5/8 |
| Rango de tamaño conex. Q2 | H2"5/8 |
| Rango de tamaño conex. Q3 | H7/8E |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tamaño conex. Q4 | H1"1/8J |
| Rango de tamaño conex. Q5 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q6 | Null |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conex. H1 | Null |
| Tamaño de conex. H2 | Null |
| Tamaño de conex. H3 | H7/8E |
| Tamaño de conex. H4 | H1"1/8J |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Solder connection |
| Tipo conex. Q2 | Solder connection |
| Tipo conex. Q3 | Solder connection |
| Tipo conex. Q4 | Solder connection |
| Tipo conex. Q5 | Null |
| Tipo conex. Q6 | Null |
| Tipo de conex. H1 | Null |
| Tipo de conex. H2 | Null |
| Tipo de conex. H3 | Solder connection |
| Tipo de conex. H4 | Solder connection |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | MPHE C129L-CZ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70.9 Kilogramo |
| Peso neto | 70.72 Kilogramo |
| Volumen | 171.396 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |