Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H118-C, Número de placas: 90
111B7757
Presión de trabajo máx. [bar]: 30, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre
111B7757
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Heat pump |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | H118-C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Equipamiento | Null |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | Condensador |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Material de soldadura | Soldadura de cobre |
| Material Description | Heat Exchanger H118-C-90 |
| Model No. | 118 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de microplacas |
| Nota de función | Null |
| Número de placas | 90 |
| Patrón de la placa | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 30.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 435 psi |
| Product line | 31 |
| Rango de tamaño conex. Q1 | L1"1/4R |
| Rango de tamaño conex. Q2 | L1"1/4R |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tamaño conex. Q3 | H5/8A |
| Rango de tamaño conex. Q4 | H7/8E |
| Rango de tamaño conex. Q5 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q6 | Null |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conex. H1 | Null |
| Tamaño de conex. H2 | Null |
| Tamaño de conex. H3 | Null |
| Tamaño de conex. H4 | Null |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Conexión G con rosca externa |
| Tipo conex. Q2 | Conexión G con rosca externa |
| Tipo conex. Q3 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q4 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q5 | Null |
| Tipo conex. Q6 | Null |
| Tipo de conex. H1 | Null |
| Tipo de conex. H2 | Null |
| Tipo de conex. H3 | Null |
| Tipo de conex. H4 | Null |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | MPHE H118-C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 29.49 Kilogramo |
| Peso neto | 29.34 Kilogramo |
| Volumen | 113.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162804209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |