Danfoss logo
Pic. AE

Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-260C, Número de placas: 372

111H0892

Presión de trabajo máx. [bar]: 16, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Designación de tipoB3-260C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoRemacheLift
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónMultifunctional
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónEACUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-372-1.6-H
Model no.260C
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nota de funciónNull
Número de placas372
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]16.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]232 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1Null
Rango de tamaño conex. Q2Null
Rango de tamaño conex. Q3Null
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R718
Tamaño de conex. H1K4
Tamaño de conex. H2K4
Tamaño de conex. H3K4
Tamaño de conex. H4K4
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Null
Tipo conex. Q2Null
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Conexión Victalulic
Tipo de conex. H2Conexión Victalulic
Tipo de conex. H3Conexión Victalulic
Tipo de conex. H4Conexión Victalulic
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-260C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto312.64 Kilogramo
Peso neto287.64 Kilogramo
Volumen375.584 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255266792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm