Danfoss logo
Pic. L

Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-260B, Número de placas: 156

111H0232

Presión de trabajo máx. [bar]: 20, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoB3-260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoPiesRemacheLift
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónMultifunctional
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-156-2.0-H
Model no.260B
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nota de funciónNull
Número de placas156
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]20.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]290 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1H5
Rango de tamaño conex. Q2H5
Rango de tamaño conex. Q3H4
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q4H4
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R718
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión para soldar
Tipo conex. Q2Conexión para soldar
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-260B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto193 Kilogramo
Peso neto171.3 Kilogramo
Volumen294.272 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255123828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm