Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-095B, Número de placas: 20
021H4429
Presión de trabajo máx. [bar]: 30, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre
021H4429
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Universal |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | B3-095B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Equipamiento | Null |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | Multifunctional |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | ASCRNEACPEDRoHSUAUL |
| Material de las placas | AISI 304L |
| Material de soldadura | Soldadura de cobre |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095B-20-3.0-L(304L) |
| Model no. | 095B |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Nota de función | Null |
| Número de placas | 20 |
| Patrón de la placa | L |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 30.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 435 psi |
| Product line | 31 |
| Rango de tamaño conex. Q1 | G2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tamaño conex. Q2 | G2 |
| Rango de tamaño conex. Q3 | G2 |
| Rango de tamaño conex. Q4 | G2 |
| Rango de tamaño conex. Q5 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q6 | Null |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conex. H1 | Null |
| Tamaño de conex. H2 | Null |
| Tamaño de conex. H3 | Null |
| Tamaño de conex. H4 | Null |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Conexión G con rosca externa |
| Tipo conex. Q2 | Conexión G con rosca externa |
| Tipo conex. Q3 | Conexión G con rosca externa |
| Tipo conex. Q4 | Conexión G con rosca externa |
| Tipo conex. Q5 | Null |
| Tipo conex. Q6 | Null |
| Tipo de conex. H1 | Null |
| Tipo de conex. H2 | Null |
| Tipo de conex. H3 | Null |
| Tipo de conex. H4 | Null |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | BPHE B3-095B |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.99 Kilogramo |
| Peso neto | 13.84 Kilogramo |
| Volumen | 49.663 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424266776 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |