Danfoss logo
Pic. G

Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-052, Número de placas: 40

021B5014

Presión de trabajo máx. [bar]: 45, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
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
Designación de tipoB3-052
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónMultifunctional
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Material de las placasAISI 316L
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Model no.052
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nota de funciónCon distribuidor
Número de placas40
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]653 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1G1
Rango de tamaño conex. Q2G1
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q35/8 in
Rango de tamaño conex. Q41 1/8 in
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2G1
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Conexión G con rosca externa
Tipo de conex. H2Conexión G con rosca externa
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-052

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.346 Kilogramo
Peso neto12.346 Kilogramo
Volumen14.569 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm