AS-XP10
080G6033
Función: Kit de conectores, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 27
080G6033
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Programmable controller |
| Cantidad por formato de embalaje | 27 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(a)-I7(c)-V7(c)-VI |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | AS-XP10 Connector kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función | Kit de conectores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Controladores programables |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | AS-XP10 Connector kit I/27 |
| N.° de expediente SCIP | 85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f |
| Nombre de producto | Connector |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | 080G6033 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de pantalla | Without Display |
| Tipo de producto | AS-XP10 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 97 Gramo |
| Peso neto | 85 Gramo |
| Volumen | 7.448 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255200116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |