Danfoss logo
080G6019_as-ps20

Fuente de alimentación, AS-PS20

080G6019

Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Área de aplicaciónProgrammable controller
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
Cód. kit conectores080G6037
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]26.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAS-PS20 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónPOWER SUPPLY
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónLISTADO POR C UL USCEEAC
Kit de conectores incluidoSí
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionAS-PS20 SinglePack
Método de montajeCarril DIN
N.° de expediente SCIPa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Nombre de productoFuente de alimentación
Nombre del producto en el expediente SCIPALSMART SCIP-1
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo realNo
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
TimbreNo
Tipo de pantallaWithout Display
Tipo de productoAS-PS20
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]60.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]24.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.238 Kilogramo
Peso neto0.159 Kilogramo
Volumen1.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm