Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Tensión de alimentación [V] c.a.: 21 - 265, Tipo de comunicación: USB; CANBUS; ETHER, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)6 Uds.
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Consumo de energía [W]15.0 W
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)22 Uds.
Entrada analogica10 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grupo de productosElectronic controllers
HomologaciónUL ReconocidoCEUA
Kit de conectores incluido
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Método de montajeCarril DIN
Nombre de productoLiquid level controller
Product lineIndustrial Refrigeration
Reloj de tiempo real
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]15 Uds.
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]265 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]21 V
TimbreNo
Tipo de comunicación1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Tipo de productoEKE 3470P
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]230.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]40.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.039 Kilogram
Peso neto0.655 Kilogram
Volumen4.426 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk